Плоский зажимной поворотный ригель из нержавеющей стали
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали. Палец из стали Штифт из нержавеющей стали. Поворотная ручка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус полированный Палец никелированный. Штифт полированный. Поворотная ручка из нержавеющей стали, полированная.Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки. Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм. Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.
При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм. Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1 2) Возможность монтажа 2 3) Плита
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.