Группы товаров
19-дюймовая техника

19-дюймовая техника

назад
Продукция, отмеченная этим символом, лучше всего подходит для использования с 19-дюймовыми системами. Дуговые рукоятки, трубные ручки или телескопические шины пригодны для использования в электронной обработке данных, например в лабораториях, вычислительных центрах, а также при планировании и проведении мероприятий.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33