Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:A * в мм при длине корпуса H=18, H=26,1 или H=35,5 мм.Принадлежности:Шпингалет из цинка, для пожарного дела, DIN 14925 K2219.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2244_Datasheet_32837__--ru 217 kB

Чертежи

Язычки для шпингалетов без упора, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2BB1A
при длине корпуса
H = 18
A при H = 26,1A при H = 35,5L

Подходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2244.145X040без упораизогнут вверх19,58,1412,121,545K2219 по запросу
K2244.145X060без упораизогнут вверх19,58,1614,123,545K2219 по запросу
K2244.145X080без упораизогнут вверх19,58,1816,125,545K2219 по запросу
K2244.145X100без упораизогнут вверх19,58,11018,127,545K2219 по запросу
K2244.145X120без упораизогнут вверх19,58,11220,129,545K2219 по запросу
K2244.145X140без упораизогнут вверх19,58,11422,131,545K2219 по запросу
K2244.145X160без упораизогнут вверх19,58,11624,133,545K2219 по запросу
K2244.145X180без упорапрямой19,58,11826,135,545K2219 по запросу
K2244.145X200без упораизогнут вниз19,58,12028,137,545K2219 по запросу
K2244.145X220без упораизогнут вниз19,58,12230,139,545K2219 по запросу
K2244.145X240без упораизогнут вниз19,58,12432,141,545K2219 по запросу
K2244.145X260без упораизогнут вниз19,58,12634,143,545K2219 по запросу
K2244.145X280без упораизогнут вниз19,58,12836,145,545K2219 по запросу
K2244.145X300без упораизогнут вниз19,58,13038,147,545K2219 по запросу
K2244.145X320без упораизогнут вниз19,58,13240,149,545K2219 по запросу
K2244.145X340без упораизогнут вниз19,58,13442,151,545K2219 по запросу
K2244.145X360без упораизогнут вниз19,58,13644,153,545K2219 по запросу
K2244.145X380без упораизогнут вниз19,58,13846,155,545K2219 по запросу
K2244.145X400без упораизогнут вниз19,58,14048,157,545K2219 по запросу
K2244.145X420без упораизогнут вниз19,58,14250,159,545K2219 по запросу
K2244.145X440без упораизогнут вниз19,58,14452,161,545K2219 по запросу
K2244.145X460без упораизогнут вниз19,58,14654,163,545K2219 по запросу
K2244.145X480без упораизогнут вниз19,58,14856,165,545K2219 по запросу
K2244.145X500без упораизогнут вниз19,58,15058,167,545K2219 по запросу
K2244.135X160без упораизогнут вверх19,58,11624,133,535K2219 по запросу
K2244.135X180без упорапрямой19,58,11826,135,535K2219 по запросу
K2244.135X200без упораизогнут вниз19,58,12028,137,535K2219 по запросу
K2244.135X220без упораизогнут вниз19,58,12230,139,535K2219 по запросу
K2244.135X240без упораизогнут вниз19,58,12432,141,535K2219 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33