ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4305
Пластинчатая вставка, полиамид (PA6).
Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.
Уплотнительное кольцо, нитрильный каучук.
Исполнение: никелированный.Указание:Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для кабелей и линий с экранированием. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.
Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).
Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.Диапазон температур:Статический вариант: от -40 до +100 °C.
Динамический вариант: от -20 до +100 °C.Особенности: