Группы товаров
Элементы для соединения труб, соединитель профиля

Элементы для соединения труб, соединитель профиля

назад
Новинки
Элементы системы зажима труб представляют собой монтажные элементы для сборки профилей и систем. Они оптимальны для применения в машиностроении, где используются в защитных устройствах, ограждающих обечайках, корпусах и станинах.

Трубные соединители KIPP

Элементы для соединения труб KIPP позволяют соединить трубы простым и гибким способом. Трубные зажимы — это бюджетная и быстрая альтернатива сварным конструкциям и конструкциям собственного изготовления. Трубные зажимы надежно и прочно соединяют как круглые, так и квадратные трубки. Простая модульная система позволяет легко произвести многократную разборку и снова использовать соединители без сверления, клепки и сварки. Благодаря этому в систему можно вносить последующие изменения, легко и без больших затрат.

Материалы трубных зажимов в сравнении: пластик, алюминий и нержавеющая сталь

Трубные зажимы из пластмассы — для небольших нагрузок

Трубные зажимы из пластмассы подходят для конструкций с небольшими механическими нагрузками. Они используются прежде всего в сфере упаковки продуктов питания и отличаются небольшим весом.

Основные преимущества трубных зажимов из пластмассы:

  • Устойчивость к коррозии
  • Устойчивость к агрессивным веществам
  • Экономичность
  • Привлекательный дизайн


Для достижения хорошей стабильности с соединителями из пластмассы мы рекомендуем использовать алюминиевые трубы. Трубы из ассортимента KIPP разработаны специально для использования с нашими зажимами и обеспечивают надежную фиксацию.

Доступны следующие размеры:

  • Трубные зажимы из пластмассы для круглых трубок диаметром 18 мм, 30 мм
  • Трубные зажимы из пластмассы для квадратных трубок размером 30 мм

Трубные зажимы из алюминия — для средних и высоких нагрузок

KIPP предлагает множество вариантов трубных зажимов из алюминия. Они подходят для любых трубных конструкций и отличаются высокой допустимой нагрузкой по сравнению с моделями из пластмассы. Алюминиевые трубные зажимы изготавливаются методом литья или прессования алюминия.

Основные преимущества:

  • Быстрый и экономичный монтаж
  • Доступность многокомпонентных соединителей, обеспечивающих пригодность для последующего монтажа
  • Стабильность
  • Исполнения разного дизайна


Наш ассортимент включает в себя:

  • Трубные зажимы из алюминия для круглых трубок диаметром 12 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм
  • Трубные зажимы из алюминия для квадратных трубок размером 25 мм, 30 мм, 40 мм

Трубные зажимы из нержавеющей стали — для области нагрузки, подверженной ударам

Трубные зажимы из нержавеющей стали отличаются высокой термостойкостью и рассчитаны специально на динамические нагрузки. Благодаря своему материалу они коррозионностойкие и обладают высокой прочностью на изгиб.

Они изготавливаются методом точного литья из нержавеющей стали. Их преимущества:

  • Повышенная прочность
  • Вибростойкость
  • Устойчивость к температуре и коррозии
  • Ударопрочность
  • Электрополированная поверхность


KIPP предлагает трубные зажимы из нержавеющей стали для круглых трубок диаметром 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм

Трубные зажимы разного исполнения

Трубные соединители KIPP можно разделить на три категории: 90-градусные соединители, параллельные соединители и шарнирные соединители.

90-градусные соединители

Прямоугольные зажимы соединяют трубы под углом 90° друг к другу или под углом 90° к поверхности привинчивания.

К категории прямоугольных относятся следующие зажимы:

  • Крестообразные соединители
  • Угловые соединители
  • Соединители ножек
  • Тройники


Каждый трубный зажим разработан для специальных случаев применения. В то время как угловые соединители особенно подходят для углов, соединители ножек могут использоваться для настенного крепления. Разные исполнения прямоугольных зажимов доступны со съемной головкой, что позволяет выполнять последующий монтаж в уже имеющиеся системы. В зависимости от области применения доступны различные материалы.

Параллельные трубные соединители

Трубные зажимы с креплением с параллельными осями соединяют трубы по центру или параллельно к оси привинчивания друг с другом.

К зажимам с параллельными осями относятся следующие:

  • Прямые соединители
  • Фланцевые соединители


Прямые зажимы позволяют соединять друг с другом даже короткие трубы. Благодаря этому в систему можно интегрировать даже остатки при резке; это позволяет уменьшить количество отходов и снизить расходы.

Шарнирные трубные соединители

С помощью шарнирных трубных зажимов выполняется соосное или подвижное соединение труб. Диапазон поворота составляет не менее 180°. Они доступны с функцией фиксации и без нее.

К шарнирным зажимам относятся следующие:

  • Соединитель с шарнирным элементом
  • Шарнирный соединитель
  • Соединитель с шарнирной ножкой


Зажимы с шарнирам могут применяться в строительстве конструкций практически без ограничений. Кроме того, с помощью гибких зажимов можно размещать экраны и панели управления, создавая эргономичные рабочие места, подходящие для каждого сотрудника.

Различные виды трубных зажимов

Соединение разных труб — больше не проблема благодаря переходным втулкам

В ассортименте KIPP имеется два вида зажимов: зажимы для квадратных труб и зажимы для круглых труб. Переходные втулки позволяют адаптировать квадратные трубки к круглым или круглые трубки к квадратным.

Кроме того, они позволяют соединять даже небольшие трубки:

Трубные соединители для модулей линейного перемещения

Наряду со стандартными трубными зажимами KIPP также предлагает зажимы для устройств управления линейным перемещением, выполненные из алюминия.

Доступные варианты:

  • Крестообразные соединители
  • Фланцевые соединители
  • Соединители ножек


Зажимы позволяют легко крепить или соединять устройства управления линейным перемещением.

Трубные зажимы KIPP легко купить онлайн

В KIPP представлены различные трубные зажимы практически для любых сфер применения. В нашем магазине можно найти различные круглые и квадратные трубки, которые можно заказать в нужной вам длине. Они отличаются очень небольшими допусками на обработку и невидимыми сварными швами. Благодаря точной подгонке к зажимам KIPP мы можем гарантировать надежную фиксацию.

Несмотря на широкий ассортимент различных зажимов, вы не нашли подходящее решение для своей установки или системы? Свяжитесь с нами, мы будем рады разработать для вас специальное решение!
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33