Группы товаров
Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой
K1452

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и толкатель: 1.4404.
Заземляющая гайка и болт со стопорными зубцами: 1.4301.
Уплотнение: силикон, синий, соответствие FDA.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Гигиеничный шпингалет из нержавеющей стали предотвращает заражение микроорганизмами, отвечает строгим требованиям испытаний для машин, применяемых в пищевой промышленности, и обеспечивает высокий уровень гигиены.
Продуманная геометрическая форма, стальные поверхности с зеркальной полировкой и центральное уплотнение надежно защищают от отложений грязи. Вода, чистящие средства полностью стекают и предотвращают заражение. 

В процессах, требующих устойчивости уплотнения к чистящим и дезинфицирующим средствам, оптимизированные электрошкафы, клеммные коробки и корпус пульта управления на производственном оборудовании — необходимость.  Гигиеничный шпингалет HD сконструирован в соответствии с принципами Hygienic DESIGN, отвечает строгим требованиям пищевой промышленности, поэтому подходит для применения в областях, где большое внимание уделяется гигиене. 
Специальное уплотнение выдерживает очистку струей высокого давления до 100 бар и соответствует классу защиты IP65/67. Кроме того, уплотнение устойчиво к температуре до 80 °C, благодаря синему окрашиванию отвечает требованиям FDA (невозможно спутать с продуктами питания).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1452 Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой 195 kB

Чертежи

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HH1H3L1S
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1452.118830184031008 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33