Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм и гайка из литья из цинкового сплава (под давлением) или полимера PA 6 GFR 30.
Плоское уплотнение из резины.
Исполнение: Корпус, пусковой механизм и гайка хромированы или черного цвета.Указание:Шпингалет с подпружиненным язычком. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Защищенный от вибрации (кроме полимерной конструкции), фиксация препятствует самопроизвольному открытию. Пыле- и водонепроницаемый согласно IP 65.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалетов, сталь, K0523.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 7 мм
b) квадратная головка 8 мм
c) паз
d) двойной бородок 3 мм
e) двойной бородок 5 мм
f) треугольная головка 7 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0522 Шпингалет из цинка 191 kB

Чертежи

Шпингалет из цинка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

DПриведение
в действие
S
макс.
SWHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0522.17181цинк30квадратная головка 7 mm72718,5  по запросу
K0522.18181цинк30квадратная головка 8 mm72718,5  по запросу
K0522.20181цинк30Паз72718,5  по запросу
K0522.43181цинк30Двойная бородка 3 мм72718,5  по запросу
K0522.45181цинк30Двойная бородка 5 мм72718,5  по запросу
K0522.87181цинк30Треугольная головка 7 мм72718,5 по запросу
K0522.18185пластмасса28квадратная головка 8 mm72718,5 по запросу
K0522.20185пластмасса28Паз72718,5  по запросу
K0522.43185пластмасса28Двойная бородка 3 мм72718,5  по запросу
K0522.45185пластмасса28Двойная бородка 5 мм72718,5  по запросу
K0522.87185пластмасса28Треугольная головка 7 мм72718,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33