Группы товаров
Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь
K0530

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:*A в мм при длине корпуса H=32 мм.Принадлежности:Амортизирующий шпингалет из цинка K0529.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0530 Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь 124 kB

Чертежи

Выступы для амортизирующих шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2B

B1A при H = 32LПодходит для шпингалетов KIPP

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0530.145X320без упорапрямой198,13245K0529 по запросу
K0530.145X350без упораизогнут вниз198,13545K0529 по запросу
K0530.145X380без упораизогнут вниз198,13845K0529 по запросу
K0530.145X440без упораизогнут вниз198,14445K0529 по запросу
K0530.151X320без упорапрямой198,13251K0529 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33