Группы товаров
Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся
K2399

Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Прямоугольные профили не растягиваются и имеют самоклеящуюся поверхность с одной стороны, что обеспечивает простоту монтажа.

Благодаря закрыто-ячеистой структуре профили обладают высокой влаго- и воздухонепроницаемостью.
Макс. возможное водопоглощение на поверхности 5 %.
Это делает профили особенно подходящими для применения на открытом воздухе, поскольку они обладают высокой устойчивостью к погодным воздействиям, озону и ультрафиолетовому излучению.

Благодаря высокой гибкости губчатая резина способна после сильного сжатия возвращаться к своей первоначальной форме.

Профили используются для герметизации, мягких опор, перемычек или изоляции.
Материал:Этиленпропилендиеновый каучук (EPDM) или хлоропреновый каучук (неопрен).Исполнение: чёрный.Указание:Срок годности макс. 6 месяцев.

Соблюдайте допуски по стандарту DIN ISO 3302-01.
Применение:- Машиностроение и производство оборудования
- Автомобильная промышленность
- Строительная отрасль и оконное производство
- Электротехническая промышленность
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2399 Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся 249 kB

Чертежи

Прямоугольные профили из губчатой резины EPDM или CR, самоклеящиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
B

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2399.103010X20000EPDM10320000 по запросу
K2399.104010X20000EPDM10420000 по запросу
K2399.105010X20000EPDM10520000 по запросу
K2399.103015X20000EPDM15320000 по запросу
K2399.104015X20000EPDM15420000 по запросу
K2399.105015X20000EPDM15520000 по запросу
K2399.103020X20000EPDM20320000 по запросу
K2399.104020X20000EPDM20420000 по запросу
K2399.105020X20000EPDM20520000 по запросу
K2399.203010X20000CR10320000 по запросу
K2399.204010X20000CR10420000 по запросу
K2399.205010X20000CR10520000 по запросу
K2399.203015X20000CR15320000 по запросу
K2399.204015X20000CR15420000 по запросу
K2399.205015X20000CR15520000 по запросу
K2399.203020X20000CR20320000 по запросу
K2399.204020X20000CR20420000 по запросу
K2399.205020X20000CR20520000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33