Группы товаров
Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками
K1353

Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус, пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнительные кольца круглого сечения из силикона, красные или синие, соответствие FDA.
Болт со стопорными зубцами из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет отвечает требованиям гигиены согласно DIN EN ISO 14159 и DIN EN 1672-2.
Особенно рекомендуется применение в пищевой промышленности и индустрии напитков.

Уплотнительные кольца (соответствуют требованиям FDA) предотвращают проникновение жидкости и образование загрязнений.

IP65/IP67/IP69K согласно DIN EN 60529/DIN 40050.

Выступ в нужном исполнении заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K1335.113
Накидной/рожковый ключ K1362.16
Защитная накладка K1362.1613
Язычок для шпингалета, нержавеющая сталь K1340.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1353 Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками 234 kB

Чертежи

Шпингалеты, из нержавеющей стали, в гигиеническом исполнении, с механизмом с двумя лысками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
Приведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1353.18красныйхвостовик с двумя лысками2818 по запросу
K1353.181синийхвостовик с двумя лысками2818 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33