Группы товаров
Кабельные вводы, нержавеющая сталь
K2247

Кабельные вводы, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305
Пластинчатая вставка, полиамид (PA6).
Уплотнение, полихлоропрен/нитрильный каучук.
Уплотнительное кольцо, нитрильный каучук.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Кабельные вводы с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Герметизация и разгрузка натяжения осуществляются с помощью расположенных внутри пластин и уплотнения.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Кабельные вводы предназначены для ввода стационарно установленных кабелей и линий в корпуса, распределители и клеммные коробки.

Возможно изменение окраски опорной поверхности кабельных вводов с плоским уплотнением. Это не влияет на функции компонента, в смонтированном состоянии изменения окраски не видны.
Диапазон температур:Статический вариант: от -40 до +100 °C.
Динамический вариант: от -20 до +100 °C.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2247 Кабельные вводы, нержавеющая сталь 278 kB

Чертежи

Кабельные вводы, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1H
макс.
LSW1SW2макс. момент затяжки
SW1,
Нм
макс. момент затяжки
c SW2,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2247.12150M12X1,53-625514143,53,5 по запросу
K2247.16150M16x1,55-930517173,53,5 по запросу
K2247.20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 по запросу
K2247.25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 по запросу
K2247.32150M32x1,514-2038834341212 по запросу
K2247.40150M40X1,519-27418434313,513,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33