Группы товаров
Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой
K1730_SK

Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Четвертные поворотные затворы для надежного удержания и запирания заслонок, крышек емкостей, облицовки оборудования и т. п. Замок закрывается и открывается поворотом на 90°. При этом так называемый поперечный штифт движется в предохранительном штифте по закруглению в запирающем цоколе и таким образом осуществляет преднатяжение пружины. В конечной точке закругления имеется небольшое углубление, в котором поперечный штифт фиксируется. Усилие преднатяжения пружины замка обеспечивает вибростойкое закрытие соединения.

Все детали системы запирания (предохранительный штифт, стопорная шайба и запирающий цоколь) имеют невыпадающее исполнение и соединены с крышкой или рамой.

Управление осуществляется посредством шлица.

Четвертной поворотный затвор всегда состоит из поворотного затвора 1/4, стопорной шайбы и запирающего цоколя.
Технические данные:Максимальное тяговое усилие составляет 1300 Н.Монтаж:В крышке сверлят отверстие диаметром 8 мм; через него продевают болт с поперечным штифтом, который с обратной стороны фиксируют стопорной шайбой. В раме сверлят центральное отверстие диаметром 13 мм и два крепежных отверстия согласно схеме расположения отверстий цоколя.Принадлежности:Стопорные шайбы K1731.
Запирающие цоколи K1732.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1730_SK Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой 266 kB

Чертежи

Четвертные поворотные затворы, со шлицевой головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1730.2110150,75 - 1,5014,9510,15 по запросу
K1730.2110901,50 - 2,2514,9510,9 по запросу
K1730.2111652,25 - 3,0014,9511,65 по запросу
K1730.2112403,00 - 3,7517,212,4 по запросу
K1730.2113153,75 - 4,5017,213,15 по запросу
K1730.2113904,50 - 5,2517,213,9 по запросу
K1730.2114655,25 - 6,0019,4514,65 по запросу
K1730.2115406,00 - 6,7519,4515,4 по запросу
K1730.2116156,75 - 7,5019,4516,15 по запросу
K1730.2116907,50 - 8,2521,716,9 по запросу
K1730.2117658,25 - 9,0021,717,65 по запросу
K1730.2118409,00 - 9,7521,718,4 по запросу
K1730.2119159,75 - 10,5023,9519,15 по запросу
K1730.21199010,50 - 11,2523,9519,9 по запросу
K1730.21206511,25 - 12,0023,9520,65 по запросу
K1730.21214012,00 - 12,7526,221,4 по запросу
K1730.21221512,75 - 13,5026,222,15 по запросу
K1730.21229013,50 - 14,2526,222,9 по запросу
K1730.21236514,25 - 15,0028,4523,65 по запросу
K1730.21244015.00 - 15,7528,4524,4 по запросу
K1730.21251515,75 - 16,5028,4525,15 по запросу
K1730.21259016,50 - 17,2530,725,9 по запросу
K1730.21266517,25 - 18,0030,726,65 по запросу
K1730.21274018,00 - 18,7530,727,4 по запросу
K1730.21281518,75 - 19,5032,9528,15 по запросу
K1730.21289019,50 - 20,2532,9528,9 по запросу
K1730.21296520,25 - 2132,9529,65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33