Группы товаров
Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм
K1107

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Запираемый шпингалет устанавливается в «правое» или «левое» положение с углом поворота при запирании 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.
Ключ для шпингалета K1511.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1107 Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм 225 kB

Чертежи

Запираемые шпингалеты, нержавеющая сталь 1.4401, диаметр корпуса 28 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1107.186Ключ под единый замок1827 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33