Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из литья из цинкового сплава (литьё под давлением), с полимерным покрытием.
Ось из стали.
Шайба из полимера.
Стопорное кольцо из пружинной стали.
Винт с потайной головкой из стали, класс прочности 8.8.
Исполнение: Корпус, цвет черный или красный.
Ось из стали с синим пассивированием.
Стопорное кольцо, винт с потайной головкой, цвет черный.
Указание:Точка фиксации каждые 90°.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0271 Подвижный упор 356 kB

Чертежи

Подвижный упор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Исполнение

LD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0271.140061черныйвнутренняя резьба40M6 по запросу
K0271.140062красныйвнутренняя резьба40M6 по запросу
K0271.140061X10черныйНаружная резьба40M6 по запросу
K0271.140062X10красныйНаружная резьба40M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33