Группы товаров
Крепежные плиты из стали, для зажимного поворотного ригеля
K1560

Крепежные плиты из стали, для зажимного поворотного ригеля

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Указание:Крепежные винты M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа для плит толщиной от 9 мм.
Принадлежности:Поворотный ригель для натяжения K1559.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Крепежные плиты из стали, для зажимного поворотного ригеля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1560.80181426M3x0,52014,52611,53,51,545 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33