Группы товаров

CAD-данные

назад
  • CAD-данные
  • CAD-данные
  • CAD-данные

Данные 3D-CAD KIPP

Функция загрузки CAD-файлов доступна на странице продукта!

HEINRICH KIPP WERK в сотрудничестве с CADENAS предоставляет своим клиентам CAD-чертежи в формате 2D и 3D бесплатно. Идеально для конструкторов, настроенных на прогресс.

Наш практичный CAD-сервис позволяет напрямую добавлять оригинальные данные в ваши CAD-файлы. Круговой обзор 360° показывает примерные размеры, расстояния, выступающие кромки и отверстия. Наряду с геометрическими формами отображаются технические характеристики продукта.

Учитываются все распространенные форматы обработки 2D и 3D. Осознанно были выбраны нейтральные интерфейсы (SAT/STEP/IGES/DFX). Таким образом, можно выполнять обработку чертежей в большинстве программ CAD:


- Catia                    Auto CAD          - Pro/E

- Solid Designer     - SolidWorks        - Me10

- Solid Edge           - Unigraphics       - Inventor

Logo CADENAS GmbH
Библиотека CAD-моделей
Загрузите все наши CAD-данные в виде компактного файла — быстро и бесплатно.
В библиотеке KIPP представлены изделия из актуальных каталогов
ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

Учтите, что объем данных составляет 7,2 ГБ.
Загрузить
можно после входа в систему
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33