Группы товаров
K1113

Шпингалеты из цинка, длинная конструкция, диаметр корпуса 32 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и установленного на втулку плоского уплотнения. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535.
Выступ для шпингалетов, сталь, K1114.
Указание на чертеже:
Активация:
a) квадратная головка 8 мм
b) шлиц
c) двойной бородок 3 мм
d) треугольная головка 7 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1113 Шпингалеты из цинка, длинная конструкция, диаметр корпуса 32 мм 221 kB

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

Приведение
в действие
S
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1113.1830130квадратная головка 8 mm1827 по запросу
K1113.4030130Двойная бородка 3 мм1827 по запросу
K1113.2030130Паз1827 по запросу
K1113.8730130Треугольная головка 7 мм1827 по запросу
K1113.1840140квадратная головка 8 mm1827 по запросу
K1113.4040140Двойная бородка 3 мм1827 по запросу
K1113.2040140Паз1827 по запросу
K1113.8740140Треугольная головка 7 мм1827 по запросу
K1113.1850150квадратная головка 8 mm1827 по запросу
K1113.4050150Двойная бородка 3 мм1827 по запросу
K1113.2050150Паз1827 по запросу
K1113.8750150Треугольная головка 7 мм1827 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33