Группы товаров
Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная
K2031_B

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2031_B Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная 278 kB

Чертежи

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма B, прямоугольная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABD1

HLL1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2031.4020081520Bпрямоугольный4020M852414,5240x20x1,5-2 по запросу
K2031.4025081520Bпрямоугольный4025M852414,5240x25x1,5-2 по запросу
K2031.4030081520Bпрямоугольный4030M852414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5020081520Bпрямоугольный5020M852414,5250x20x1,5-2 по запросу
K2031.5025082530Bпрямоугольный5025M852414,5250x25x1,5-2 по запросу
K2031.5030081015Bпрямоугольный5030M852414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030081520Bпрямоугольный5030M852414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6025081520Bпрямоугольный6025M852414,5260x25x1,5-2 по запросу
K2031.6030081520Bпрямоугольный6030M852414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040081520Bпрямоугольный6040M852414,5260x40x1,5-2 по запросу
K2031.4020101520Bпрямоугольный4020M1052414,5240x20x1,5-2 по запросу
K2031.4025101520Bпрямоугольный4025M1052414,5240x25x1,5-2 по запросу
K2031.4030101520Bпрямоугольный4030M1052414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5020101520Bпрямоугольный5020M1052414,5250x20x1,5-2 по запросу
K2031.5025102530Bпрямоугольный5025M1052414,5250x25x1,5-2 по запросу
K2031.5030101015Bпрямоугольный5030M1052414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030101520Bпрямоугольный5030M1052414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6025101520Bпрямоугольный6025M1052414,5260x25x1,5-2 по запросу
K2031.6030101520Bпрямоугольный6030M1052414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040101520Bпрямоугольный6040M1052414,5260x40x1,5-2 по запросу
K2031.4030121520Bпрямоугольный4030M1252414,5240x30x1,5-2 по запросу
K2031.5030121015Bпрямоугольный5030M1252414,5250x30x1-1,5 по запросу
K2031.5030121520Bпрямоугольный5030M1252414,5250x30x1,5-2 по запросу
K2031.6030121520Bпрямоугольный6030M1252414,5260x30x1,5-2 по запросу
K2031.6040121520Bпрямоугольный6040M1252414,5260x40x1,5-2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33