Группы товаров
Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная
K2031_A

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Резьбовые пробки используются для простого крепления опор и шарнирных оснований на трубках.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2031_A Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная 263 kB

Чертежи

Резьбовая пробка из пластика для труб прямоугольного сечения, форма A, квадратная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAD1

HLL1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2031.2020081520Aквадратный20M8516,514,5220x20x1,5-2 по запросу
K2031.2222081520Aквадратный22M8516,514,5222x22x1,5-2 по запросу
K2031.2525081520Aквадратный25M8516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030081520Aквадратный30M8516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030082530Aквадратный30M8516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232081520Aквадратный32M852414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434081520Aквадратный34M852414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535081520Aквадратный35M852414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838081520Aквадратный38M852414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040081520Aквадратный40M852414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040082530Aквадратный40M852414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545081520Aквадратный45M852414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050081520Aквадратный50M852414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050082530Aквадратный50M852414,5250x50x2,5-3 по запросу
K2031.2020101520Aквадратный20M10516,514,5220x20x1,5-2 по запросу
K2031.2222101520Aквадратный22M10516,514,5222x22x1,5-2 по запросу
K2031.2525101520Aквадратный25M10516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030101520Aквадратный30M10516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030102530Aквадратный30M10516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232101520Aквадратный32M1052414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434101520Aквадратный34M1052414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535101520Aквадратный35M1052414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838101520Aквадратный38M1052414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040101520Aквадратный40M1052414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040102530Aквадратный40M1052414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545101520Aквадратный45M1052414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050101520Aквадратный50M1052414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050102530Aквадратный50M1052414,5250x50x2,5-3 по запросу
K2031.2525121520Aквадратный25M12516,514,5225x25x1,5-2 по запросу
K2031.3030121520Aквадратный30M12516,514,5230x30x1,5-2 по запросу
K2031.3030122530Aквадратный30M12516,514,5230x30x2,5-3 по запросу
K2031.3232121520Aквадратный32M1252414,5232x32x1,5-2 по запросу
K2031.3434121520Aквадратный34M1252414,5234x34x1,5-2 по запросу
K2031.3535121520Aквадратный35M1252414,5235x35x1,5-2 по запросу
K2031.3838121520Aквадратный38M1252414,5238x38x1,5-2 по запросу
K2031.4040121520Aквадратный40M1252414,5240x40x1,5-2 по запросу
K2031.4040122530Aквадратный40M1252414,5240x40x2,5-3 по запросу
K2031.4545121520Aквадратный45M1252414,5245x45x1,5-2 по запросу
K2031.5050121520Aквадратный50M1252414,5250x50x1,5-2 по запросу
K2031.5050122530Aквадратный50M1252414,5250x50x2,5-3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33