Группы товаров
Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма D
K0654_D

Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма D

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.
Плата антискольжения - термопластичный эластомер.
Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0654_D Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма D 230 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0654.40803D802130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33