Группы товаров
Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма С
K0654_C

Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Указание на чертеже:
Форма C с отверстием для привинчивания без пластины антискольжения
Форма D с отверстием для привинчивания с пластиной антискольжения
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0654_C Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма С 215 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски с консолью для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0654.30803C801930 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33