제품 그룹
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
K1521

알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.

로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버와 회전형 원형 그립은 조립하지 않은 상태로 제공합니다. 조립을 위해 그립 축을 마운팅 홀에서 조여야 합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
회전식 원형 그립
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1521 알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함 1,1 MB

도면 (전체 요약)

알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CAD액세서리가격주문
K1521.0801016검정A로케이팅 홀 & 변환 홀2780102613,9162916,65,5M6--6839M4 요청 시
K1521.0801216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀2780122613,9162916,66,5M6--6839M4 요청 시
K1521.1001016검정A로케이팅 홀 & 변환 홀33100102816173317,55,5M6--8148M5 요청 시
K1521.1001216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀33100122816173317,56,5M6--8148M5 요청 시
K1521.1251216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9183618,36,5M6--9660M6 요청 시
K1521.1251416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9183618,36,5M6--9660M6 요청 시
K1521.0801026실버A로케이팅 홀 & 변환 홀2780102613,9162916,65,5M6--6839M4 요청 시
K1521.0801226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀2780122613,9162916,66,5M6--6839M4 요청 시
K1521.1001026실버A로케이팅 홀 & 변환 홀33100102816173317,55,5M6--8148M5 요청 시
K1521.1001226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀33100122816173317,56,5M6--8148M5 요청 시
K1521.1251226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9183618,36,5M6--9660M6 요청 시
K1521.1251426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9183618,36,5M6--9660M6 요청 시
K1521.080101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 요청 시
K1521.080121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 요청 시
K1521.100101036검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음33100102816173317,55,5M6311,48148M5 요청 시
K1521.100121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음33100122816173317,56,5M6413,88148M5 요청 시
K1521.125121046검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 요청 시
K1521.125141056검정B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 요청 시
K1521.080102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 요청 시
K1521.080122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 요청 시
K1521.100102036실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음33100102816173317,55,5M6311,48148M5 요청 시
K1521.100122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음33100122816173317,56,5M6413,88148M5 요청 시
K1521.125122046실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 요청 시
K1521.125142056실버B로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 요청 시
K1521.08010103검정C천공(슬롯 유)2780102613,9162916,6--311,46839M4 요청 시
K1521.08012104검정C천공(슬롯 유)2780122613,9162916,6--413,86839M4 요청 시
K1521.10010103검정C천공(슬롯 유)33100102816173317,5--311,48148M5 요청 시
K1521.10012104검정C천공(슬롯 유)33100122816173317,5--413,88148M5 요청 시
K1521.12512104검정C천공(슬롯 유)42125123119,9183618,3--413,89660M6 요청 시
K1521.12514105검정C천공(슬롯 유)42125143119,9183618,3--516,39660M6 요청 시
K1521.08010203실버C천공(슬롯 유)2780102613,9162916,6--311,46839M4 요청 시
K1521.08012204실버C천공(슬롯 유)2780122613,9162916,6--413,86839M4 요청 시
K1521.10010203실버C천공(슬롯 유)33100102816173317,5--311,48148M5 요청 시
K1521.10012204실버C천공(슬롯 유)33100122816173317,5--413,88148M5 요청 시
K1521.12512204실버C천공(슬롯 유)42125123119,9183618,3--413,89660M6 요청 시
K1521.12514205실버C천공(슬롯 유)42125143119,9183618,3--516,39660M6 요청 시
K1521.080101검정E로케이팅 홀 있음2780102613,9162916,6----6839M4 요청 시
K1521.080121검정E로케이팅 홀 있음2780122613,9162916,6----6839M4 요청 시
K1521.100101검정E로케이팅 홀 있음33100102816173317,5----8148M5 요청 시
K1521.100121검정E로케이팅 홀 있음33100122816173317,5----8148M5 요청 시
K1521.125121검정E로케이팅 홀 있음42125123119,9183618,3----9660M6 요청 시
K1521.125141검정E로케이팅 홀 있음42125143119,9183618,3----9660M6 요청 시
K1521.080102실버E로케이팅 홀 있음2780102613,9162916,6----6839M4 요청 시
K1521.080122실버E로케이팅 홀 있음2780122613,9162916,6----6839M4 요청 시
K1521.100102실버E로케이팅 홀 있음33100102816173317,5----8148M5 요청 시
K1521.100122실버E로케이팅 홀 있음33100122816173317,5----8148M5 요청 시
K1521.125122실버E로케이팅 홀 있음42125123119,9183618,3----9660M6 요청 시
K1521.125142실버E로케이팅 홀 있음42125143119,9183618,3----9660M6 요청 시