제품 그룹
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
K2076

리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2076 리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립 167 kB

도면 (전체 요약)

리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K2076.1110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-89492213,4-100- 요청 시
K2076.1212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-10859,52616-124- 요청 시
K2076.1314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-140832815,8-153- 요청 시
K2076.1417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-144833219,6-190- 요청 시
K2076.11106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음80241016M689492213,47,5100- 요청 시
K2076.12126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음100281220M610859,526167,5124- 요청 시
K2076.13146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음125301426M6140832815,87,5153- 요청 시
K2076.14176로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음160341726M6144833219,67,5190- 요청 시
K2076.2110사각 소켓크로스 보어 없음8024-16-89492213,4-10010 요청 시
K2076.2212사각 소켓크로스 보어 없음10028-20-10859,52616-12412 요청 시
K2076.2314사각 소켓크로스 보어 없음12530-26-140832815,8-15314 요청 시
K2076.2417사각 소켓크로스 보어 없음16034-26-144833219,6-19017 요청 시
K2076.21106사각 소켓크로스 보어 있음8024-16M689492213,47,510010 요청 시
K2076.22126사각 소켓크로스 보어 있음10028-20M610859,526167,512412 요청 시
K2076.23146사각 소켓크로스 보어 있음12530-26M6140832815,87,515314 요청 시
K2076.24176사각 소켓크로스 보어 있음16034-26M6144833219,67,519017 요청 시