제품 그룹
디스크 핸드 휠, 알루미늄
K0161

디스크 핸드 휠, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
요청 시:사각 소켓 허브특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0161 디스크 핸드 휠, 알루미늄 288 kB

도면 (전체 요약)

디스크 핸드 휠, 알루미늄
디스크 핸드 휠, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
고정 원통형 그립회전 원통형 그립CAD액세서리가격주문
K0161.01080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631---- 요청 시
K0161.01080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631---- 요청 시
K0161.01100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734---- 요청 시
K0161.01100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734---- 요청 시
K0161.01125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837---- 요청 시
K0161.01125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837---- 요청 시
K0161.01140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934---- 요청 시
K0161.01140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934---- 요청 시
K0161.01160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040---- 요청 시
K0161.01160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040---- 요청 시
K0161.01200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446---- 요청 시
K0161.01200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446---- 요청 시
K0161.01250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849---- 요청 시
K0161.01250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849---- 요청 시
K0161.11080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4-- 요청 시
K0161.11080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8-- 요청 시
K0161.11100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4-- 요청 시
K0161.11100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8-- 요청 시
K0161.11125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8-- 요청 시
K0161.11125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3-- 요청 시
K0161.11140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3-- 요청 시
K0161.11140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3-- 요청 시
K0161.11160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3-- 요청 시
K0161.11160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3-- 요청 시
K0161.11200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8-- 요청 시
K0161.11200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8-- 요청 시
K0161.11250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8-- 요청 시
K0161.11250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3-- 요청 시
K0161.21080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631--ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.21080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631--ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.21100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734--ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.21100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734--ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.21125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837--ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.21125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837--ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.21140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934--ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.21140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934--ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.21160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040--ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.21160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040--ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.21200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446--ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.21200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446--ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.21250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849--ø28 x M12 x 90- 요청 시
K0161.21250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849--ø28 x M12 x 90- 요청 시
K0161.31080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.31080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.31100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.31100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40- 요청 시
K0161.31125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.31125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.31140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.31140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50- 요청 시
K0161.31160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.31160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.31200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.31200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80- 요청 시
K0161.31250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90- 요청 시
K0161.31250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90- 요청 시
K0161.41080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7261631---ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7261631---ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7311734---ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7311734---ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.41125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7301837---ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7301837---ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7341934---ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41140X15로케이팅홀 슬롯없14015H7341934---ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.41160X15로케이팅홀 슬롯없16015H7402040---ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402040---ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7502446---ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7502446---ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.41250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7502849---ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.41250X24로케이팅홀 슬롯없25024H7502849---ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7261631311,4-ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7261631413,8-ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7311734311,4-ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7311734413,8-ø18 x M6 x 40 요청 시
K0161.51125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7301837413,8-ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7301837516,3-ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7341934516,3-ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51140X15로케이팅홀 슬롯있14015H7341934517,3-ø22 x M8 x 56 요청 시
K0161.51160X15로케이팅홀 슬롯있16015H7402040517,3-ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402040518,3-ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7502446620,8-ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7502446622,8-ø26 x M10 x 80 요청 시
K0161.51250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7502849624,8-ø31 x M12 x 102 요청 시
K0161.51250X24로케이팅홀 슬롯있25024H7502849827,3-ø31 x M12 x 102 요청 시