제품 그룹
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
K0684

핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철표면 마무리:블라스팅.도면 설명:
타입 D: 회전식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
타입 F: 고정식 팜 그립이 있는 핸드 크랭크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0684 핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468 155 kB

도면 (전체 요약)

핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

AD1HH1H2H3SW직경
볼 그립
CAD액세서리가격주문
K0684.206X10D63209252204010+0,216 요청 시
K0684.208X10D802410965244410+0,220 요청 시
K0684.208X12D802410965244412+0,220 요청 시
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 요청 시
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 요청 시
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 요청 시
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 요청 시
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 요청 시
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 요청 시
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 요청 시
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 요청 시
K0684.106X10F63209252204010+0,216 요청 시
K0684.108X10F802410965244410+0,220 요청 시
K0684.108X12F802410965244412+0,220 요청 시
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 요청 시
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 요청 시
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 요청 시
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 요청 시
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 요청 시
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 요청 시
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 요청 시
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 요청 시