제품 그룹
플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트
K1873

플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재질:강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인레스 나사 핀.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.장점:의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1873 플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트 276 kB

도면

플라스틱 클램핑 레버 암나사 및 안전 기능 포함, 스테인리스 스틸 나사 인서트

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상크기XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1873.1041검회색 RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1873.1051검회색 RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1873.2051검회색 RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.2061검회색 RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.2081검회색 RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.3081검회색 RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1873.3101검회색 RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1873.10484신호등 빨강 RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1873.10584신호등 빨강 RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 요청 시
K1873.20584신호등 빨강 RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.20684신호등 빨강 RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.20884신호등 빨강 RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 요청 시
K1873.30884신호등 빨강 RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시
K1873.31084신호등 빨강 RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 요청 시