제품 그룹
클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
K0737

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
정보:스탠다드 색상:
오렌지색 RAL 2004.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 외부 나사, 나사 길이, 색상 및 특수 설계 사양
치수 "H1"는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0737 클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리 213 kB

도면

클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 수나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0737.2062X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0737.2062X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0737.2062X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0737.2062X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0737.2062X35퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 요청 시
K0737.2062X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0737.2062X45퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 요청 시
K0737.2062X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0737.2062X55퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 요청 시
K0737.2062X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0737.2082X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0737.2082X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0737.2082X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0737.2082X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0737.2082X35퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 요청 시
K0737.2082X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0737.2082X45퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 요청 시
K0737.2082X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0737.2082X55퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 요청 시
K0737.2082X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0737.2102X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 요청 시
K0737.2102X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 요청 시
K0737.2102X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 요청 시
K0737.2102X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 요청 시
K0737.2102X35퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 요청 시
K0737.2102X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 요청 시
K0737.2102X45퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 요청 시
K0737.2102X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 요청 시
K0737.2102X55퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 요청 시
K0737.2102X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 요청 시
K0737.3082X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72215 요청 시
K0737.3082X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0737.3082X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0737.3082X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0737.3082X35퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72235 요청 시
K0737.3082X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0737.3082X45퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72245 요청 시
K0737.3082X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0737.3082X55퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72255 요청 시
K0737.3082X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M81621,222371023,83842809111,72260 요청 시
K0737.3102X15퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72215 요청 시
K0737.3102X20퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72220 요청 시
K0737.3102X25퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72225 요청 시
K0737.3102X30퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72230 요청 시
K0737.3102X35퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72235 요청 시
K0737.3102X40퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72240 요청 시
K0737.3102X45퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72245 요청 시
K0737.3102X50퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72250 요청 시
K0737.3102X55퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72255 요청 시
K0737.3102X60퓨어 오렌지 RAL 2004플라스틱 코팅3M101621,222371023,83842809111,72260 요청 시