제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
K2001

플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
오랜시간 볼트를 풀어야 하고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 C형을 사용합니다.

미니 인덱스 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 알려진 표준 설치형에 대해 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
스크류 플랜지는 접시머리 나사를 사용하여 얇은 벽의 구조부품에 고정할 수 있습니다.
재질:

스크류 플랜지, 아연 다이캐스트.
잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스크류 플랜지 청색 화학 표면처리.
잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검정회색 RAL 7021 또는 트래픽 빨간색 RAL 3020.
정보:타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30  회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:카운터성크 스크류 K0708.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2001 플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스 470 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5스트로크
S
SW1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2001.100404A검회색 RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 요청 시
K2001.100408A검회색 RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 요청 시
K2001.110505A검회색 RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 요청 시
K2001.110510A검회색 RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 요청 시
K2001.110606A검회색 RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 요청 시
K2001.110612A검회색 RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 요청 시
K2001.130808A검회색 RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 요청 시
K2001.130816A검회색 RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 요청 시
K2001.131010A검회색 RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 요청 시
K2001.131020A검회색 RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 요청 시
K2001.10040484A신호등 빨강 RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 요청 시
K2001.10040884A신호등 빨강 RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 요청 시
K2001.11050584A신호등 빨강 RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 요청 시
K2001.11051084A신호등 빨강 RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 요청 시
K2001.11060684A신호등 빨강 RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 요청 시
K2001.11061284A신호등 빨강 RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 요청 시
K2001.13080884A신호등 빨강 RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 요청 시
K2001.13081684A신호등 빨강 RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 요청 시
K2001.13101084A신호등 빨강 RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 요청 시
K2001.13102084A신호등 빨강 RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 요청 시
K2001.300404C검회색 RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 요청 시
K2001.300408C검회색 RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 요청 시
K2001.310505C검회색 RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 요청 시
K2001.310510C검회색 RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 요청 시
K2001.310606C검회색 RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 요청 시
K2001.310612C검회색 RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 요청 시
K2001.330808C검회색 RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 요청 시
K2001.330816C검회색 RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 요청 시
K2001.331010C검회색 RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 요청 시
K2001.331020C검회색 RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 요청 시
K2001.30040484C신호등 빨강 RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 요청 시
K2001.30040884C신호등 빨강 RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 요청 시
K2001.31050584C신호등 빨강 RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 요청 시
K2001.31051084C신호등 빨강 RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 요청 시
K2001.31060684C신호등 빨강 RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 요청 시
K2001.31061284C신호등 빨강 RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 요청 시
K2001.33080884C신호등 빨강 RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 요청 시
K2001.33081684C신호등 빨강 RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 요청 시
K2001.33101084C신호등 빨강 RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 요청 시
K2001.33102084C신호등 빨강 RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 요청 시