제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 및 연장된 잠금 핀 포함, 카운터 너트 미포함
K0633_G

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 및 연장된 잠금 핀 포함, 카운터...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0633_G 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 및 연장된 잠금 핀 포함, 카운터 너트 미포함 260 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 및 연장된 잠금 핀 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0633.21903G스틸경화3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  요청 시
K0633.21004G스틸경화4M8x11840,52113,561615K0344.90  요청 시
K0633.21105G스틸경화5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  요청 시
K0633.21206G스틸경화6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  요청 시
K0633.21308G스틸경화8M16x1,533723624122,31545K0344.93  요청 시
K0633.21410G스틸경화10M20x1,533794024152,81543K0344.94  요청 시
K0633.21412G스틸경화12M20x1,533844224182,81551K0344.94  요청 시
K0633.21516G스틸경화16M24x2401045030243,22050K0344.95  요청 시
K0633.201903G스테인레스 스틸경화3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  요청 시
K0633.201004G스테인레스 스틸경화4M8x11840,52113,561615K0344.90  요청 시
K0633.201105G스테인레스 스틸경화5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  요청 시
K0633.201206G스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  요청 시
K0633.201308G스테인레스 스틸경화8M16x1,533723624122,31545K0344.93  요청 시
K0633.201410G스테인레스 스틸경화10M20x1,533794024152,81543K0344.94  요청 시
K0633.201412G스테인레스 스틸경화12M20x1,533844224182,81551K0344.94  요청 시
K0633.201516G스테인레스 스틸경화16M24x2401045030243,22050K0344.95  요청 시
K0633.211903G스테인레스 스틸비경화3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  요청 시
K0633.211004G스테인레스 스틸비경화4M8x11840,52113,561615K0344.90  요청 시
K0633.211105G스테인레스 스틸비경화5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  요청 시
K0633.211206G스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  요청 시
K0633.211308G스테인레스 스틸비경화8M16x1,533723624122,31545K0344.93  요청 시
K0633.211410G스테인레스 스틸비경화10M20x1,533794024152,81543K0344.94  요청 시
K0633.211412G스테인레스 스틸비경화12M20x1,533844224182,81551K0344.94  요청 시
K0633.211516G스테인레스 스틸비경화16M24x2401045030243,22050K0344.95  요청 시