제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0633

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0633 플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 274 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0633.21903G스틸경화3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  요청 시
K0633.21004G스틸경화4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  요청 시
K0633.21105G스틸경화5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  요청 시
K0633.21206G스틸경화6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  요청 시
K0633.21308G스틸경화8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  요청 시
K0633.21410G스틸경화10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  요청 시
K0633.21412G스틸경화12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  요청 시
K0633.21516G스틸경화16M24x240104503024-3,22050K0344.95  요청 시
K0633.201903G스테인레스 스틸경화3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  요청 시
K0633.201004G스테인레스 스틸경화4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  요청 시
K0633.201105G스테인레스 스틸경화5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  요청 시
K0633.201206G스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  요청 시
K0633.201308G스테인레스 스틸경화8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  요청 시
K0633.201410G스테인레스 스틸경화10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  요청 시
K0633.201412G스테인레스 스틸경화12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  요청 시
K0633.201516G스테인레스 스틸경화16M24x240104503024-3,22050K0344.95  요청 시
K0633.211903G스테인레스 스틸비경화3M6x0,75143317115-0,84,512K0344.99  요청 시
K0633.211004G스테인레스 스틸비경화4M8x11840,52113,56-1615K0344.90  요청 시
K0633.211105G스테인레스 스틸비경화5M10x12146,52414,58-1,3516K0344.91  요청 시
K0633.211206G스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,72817,79-1,8618K0344.92  요청 시
K0633.211308G스테인레스 스틸비경화8M16x1,53372362412-2,31545K0344.93  요청 시
K0633.211410G스테인레스 스틸비경화10M20x1,53379402415-2,81543K0344.94  요청 시
K0633.211412G스테인레스 스틸비경화12M20x1,53384422418-2,81551K0344.94  요청 시
K0633.211516G스테인레스 스틸비경화16M24x240104503024-3,22050K0344.95  요청 시
K0633.22903H스틸경화3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  요청 시
K0633.22004H스틸경화4M8x11840,52113,56131615K0344.90  요청 시
K0633.22105H스틸경화5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  요청 시
K0633.22206H스틸경화6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  요청 시
K0633.22308H스틸경화8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  요청 시
K0633.22410H스틸경화10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  요청 시
K0633.22412H스틸경화12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  요청 시
K0633.22516H스틸경화16M24x240104503024363,22050K0344.95  요청 시
K0633.202903H스테인레스 스틸경화3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  요청 시
K0633.202004H스테인레스 스틸경화4M8x11840,52113,56131615K0344.90  요청 시
K0633.202105H스테인레스 스틸경화5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  요청 시
K0633.202206H스테인레스 스틸경화6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  요청 시
K0633.202308H스테인레스 스틸경화8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  요청 시
K0633.202410H스테인레스 스틸경화10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  요청 시
K0633.202412H스테인레스 스틸경화12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  요청 시
K0633.202516H스테인레스 스틸경화16M24x240104503024363,22050K0344.95  요청 시
K0633.212903H스테인레스 스틸비경화3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  요청 시
K0633.212004H스테인레스 스틸비경화4M8x11840,52113,56131615K0344.90  요청 시
K0633.212105H스테인레스 스틸비경화5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  요청 시
K0633.212206H스테인레스 스틸비경화6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  요청 시
K0633.212308H스테인레스 스틸비경화8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  요청 시
K0633.212410H스테인레스 스틸비경화10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  요청 시
K0633.212412H스테인레스 스틸비경화12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  요청 시
K0633.212516H스테인레스 스틸비경화16M24x240104503024363,22050K0344.95  요청 시