제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.표면 마무리:청색 피막처리정보:엔드 슬리브는 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.액세서리:볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
도면 설명:
1) 프레스 범위
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2025 엔드 슬리브 226 kB

도면

엔드 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
DD1

D2LL1L2CAD액세서리가격주문
K2025.0350황동청색 피막 처리5,552,51194,5 요청 시