- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- K0421
스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0422
볼 헤드 암나사
- K0415
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
- K0415
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
- K0416
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0654
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
- K0417
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0418
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
- K0419
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
- K0670
진동 흡수 피트
- K0427
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0423
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
- K0424
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
- K0425
스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0426
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0429
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0428
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
- K0669
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0672
스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K0673
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K2346
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
- K2347
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
- K0739
스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발
- K2322
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, FDA 적용
- K0741
위생 영역용 스테인레스 스틸 조절발
- K1303
Hygienic DESIGN의 스위벨 피트
- K1821
나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN
- K0742
스틸 스위벨 패드
- K1937
오리발형 풋
- K0674
원형 스위벨 풋
- K0675
원형 스위벨 풋 육각
- K0676
육각 스위벨 풋
- K0677
널링 플레이트 스위벨 풋
- K0678
스위벨 피트
- K2345
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
- K2323
스테인레스 스틸 조절발
- K0679
스위벨 풋 캡
- K2036
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2033
인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2034
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2035
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2134
플라스틱 스위벨 패드 플레이트
- K0687
머신 피트
- K0686
캡 유닛 타입 H2
- K0430
스크류 플러그 사각 튜브
- K2031
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
- K0431
스크류 플러그 튜브
- K2032
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
- K0432
장치 다리 높이 조절형 알루미늄 재질
- K0433
높이 조절형 장치 다리
- K0304
스위벨 패드
- K2201
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0395
스위벨 피트
- K0420
스위벨 패드 진동 흡수
- K0391
나사 스터드 볼 스러스트 포인트
- K0393
스러스트 패드
- K0390
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
- K0392
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
- K1916
스러스트 패드 고정핀 포함
- K0394
클램핑 스핀들
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
설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징: |
주문 번호 | 품목 명칭 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0421.060152 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M06X15, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.060302 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M06X30, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.080402 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M08X40, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.080802 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M08X80, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.100452 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X45, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.100702 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X70, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.100902 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X90, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.101252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.101502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M10X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.120452 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X45, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.120662 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X66, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.121002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X100, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.121252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.121502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M12X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.140662 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X66, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.141002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X100, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.141252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.141502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M14X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.160662 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X66, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.161002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X100, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.161252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.161502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.162002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M16X200, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.200852 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X85, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.201002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X100, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.201252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.201502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.202002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M20X200, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.240852 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X85, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.241002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X100, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.241252 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X125, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.241502 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X150, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0421.242002 | 나사 스핀들 스위벨 패드용 M24X200, 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0422.062 | 볼 헤드 D=M06 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | | K0422.082 | 볼 헤드 D=M08 스테인레스 스틸 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|