제품 그룹
플랫 네별 모양 그립
K0278

플랫 네별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:매력적인 디자인과 결합된 탁월한 그립의
안전성이 우수한 기능적 요소임.
플랫 디자인으로 낮은 설치 공간에 적합함.
재질, 표면 마무리:기본 몸체, 열가소성, 경성, 검정색.코팅, 열가소성, 연성, 검정색.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.
정보:SYMPA TOUCH 플랫 네별 모양 그립은 암,
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0278 플랫 네별 모양 그립 191 kB

도면 (전체 요약)

플랫 네별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1TLCAD액세서리가격주문
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5- 요청 시
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5- 요청 시
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5- 요청 시
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5- 요청 시
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5- 요청 시
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5- 요청 시
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5- 요청 시
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5- 요청 시
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5- 요청 시
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5- 요청 시
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5- 요청 시
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5- 요청 시
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5- 요청 시
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5- 요청 시
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5- 요청 시
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5- 요청 시
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5- 요청 시
K0278.3506X15LM635,514,215,52,8-15 요청 시
K0278.3506X20LM635,514,215,52,8-20 요청 시
K0278.3506X25LM635,514,215,52,8-25 요청 시
K0278.3506X35LM635,514,215,52,8-35 요청 시
K0278.4406X15LM644,517,519,33,3-15 요청 시
K0278.4406X20LM644,517,519,33,3-20 요청 시
K0278.4406X25LM644,517,519,33,3-25 요청 시
K0278.4406X35LM644,517,519,33,3-35 요청 시
K0278.4408X16LM844,517,519,33,3-16 요청 시
K0278.4408X25LM844,517,519,33,3-25 요청 시
K0278.4408X35LM844,517,519,33,3-35 요청 시
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,3-20 요청 시
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,3-30 요청 시
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,3-40 요청 시
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,3-50 요청 시
K0278.5006X15LM650,823,622,13,8-15 요청 시
K0278.5006X25LM650,823,622,13,8-25 요청 시
K0278.5006X35LM650,823,622,13,8-35 요청 시
K0278.5008X16LM850,823,622,13,8-16 요청 시
K0278.5008X25LM850,823,622,13,8-25 요청 시
K0278.5008X35LM850,823,622,13,8-35 요청 시
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,8-30 요청 시
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,8-40 요청 시
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,8-50 요청 시
K0278.6306X15LM663,531,727,74,6-15 요청 시
K0278.6306X20LM663,531,727,74,6-20 요청 시
K0278.6306X25LM663,531,727,74,6-25 요청 시
K0278.6306X35LM663,531,727,74,6-35 요청 시
K0278.6308X16LM863,531,727,74,6-16 요청 시
K0278.6308X25LM863,531,727,74,6-25 요청 시
K0278.6308X35LM863,531,727,74,6-35 요청 시
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,6-30 요청 시
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,6-40 요청 시
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,6-50 요청 시
K0278.7608X16LM876,238,133,35,6-16 요청 시
K0278.7608X25LM876,238,133,35,6-25 요청 시
K0278.7608X35LM876,238,133,35,6-35 요청 시
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,6-30 요청 시
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,6-50 요청 시