제품 그룹
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사
K2041_L

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2041_L 윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사 171 kB

도면

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입스틸 키표면
기본 몸체
ABD

D2HH1H2LCAD액세서리가격주문
K2041.6280412X8L1.4308광택처리2813M411,8152,2513,258 요청 시
K2041.6280512X10L1.4308광택처리2813M511,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280512X15L1.4308광택처리2813M511,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280512X20L1.4308광택처리2813M511,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280612X10L1.4308광택처리2813M611,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280612X15L1.4308광택처리2813M611,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280612X20L1.4308광택처리2813M611,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280612X25L1.4308광택처리2813M611,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280612X30L1.4308광택처리2813M611,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280812X20L1.4308광택처리2813M811,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280812X25L1.4308광택처리2813M811,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280812X30L1.4308광택처리2813M811,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280812X40L1.4308광택처리2813M811,8152,2513,2540 요청 시
K2041.6280411X8L1.4308블라스팅 처리2813M411,8152,2513,258 요청 시
K2041.6280511X10L1.4308블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280511X15L1.4308블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280511X20L1.4308블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280611X10L1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280611X15L1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280611X20L1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280611X25L1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280611X30L1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280811X20L1.4308블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280811X25L1.4308블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280811X30L1.4308블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280811X40L1.4308블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2540 요청 시
K2041.6280422X8L1.4404광택처리2813M411,8152,2513,258 요청 시
K2041.6280522X10L1.4404광택처리2813M511,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280522X15L1.4404광택처리2813M511,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280522X20L1.4404광택처리2813M511,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280622X10L1.4404광택처리2813M611,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280622X15L1.4404광택처리2813M611,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280622X20L1.4404광택처리2813M611,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280622X25L1.4404광택처리2813M611,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280622X30L1.4404광택처리2813M611,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280822X20L1.4404광택처리2813M811,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280822X25L1.4404광택처리2813M811,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280822X30L1.4404광택처리2813M811,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280822X40L1.4404광택처리2813M811,8152,2513,2540 요청 시
K2041.6280421X8L1.4404블라스팅 처리2813M411,8152,2513,258 요청 시
K2041.6280521X10L1.4404블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280521X15L1.4404블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280521X20L1.4404블라스팅 처리2813M511,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280621X10L1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2510 요청 시
K2041.6280621X15L1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2515 요청 시
K2041.6280621X20L1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280621X25L1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280621X30L1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280821X20L1.4404블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2520 요청 시
K2041.6280821X25L1.4404블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2525 요청 시
K2041.6280821X30L1.4404블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2530 요청 시
K2041.6280821X40L1.4404블라스팅 처리2813M811,8152,2513,2540 요청 시