제품 그룹
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀
K2041_E

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2041_E 윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀 183 kB

도면

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입스틸 키표면
기본 몸체
ABD

D2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K2041.5280412E1.4308광택처리2813M411,8152,2513,256 요청 시
K2041.5280512E1.4308광택처리2813M511,8152,2513,257,5 요청 시
K2041.5280612E1.4308광택처리2813M611,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280812E1.4308광택처리2813M811,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280411E1.4308블라스팅 처리2813M411,8152,2513,256 요청 시
K2041.5280511E1.4308블라스팅 처리2813M511,8152,2513,257,5 요청 시
K2041.5280611E1.4308블라스팅 처리2813M611,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280811E1.4308블라스팅 처리2813M811,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280422E1.4404광택처리2813M411,8152,2513,256 요청 시
K2041.5280522E1.4404광택처리2813M511,8152,2513,257,5 요청 시
K2041.5280622E1.4404광택처리2813M611,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280822E1.4404광택처리2813M811,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280421E1.4404블라스팅 처리2813M411,8152,2513,256 요청 시
K2041.5280521E1.4404블라스팅 처리2813M511,8152,2513,257,5 요청 시
K2041.5280621E1.4404블라스팅 처리2813M611,8152,2513,259 요청 시
K2041.5280821E1.4404블라스팅 처리2813M811,8152,2513,259 요청 시