제품 그룹
별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336
K0149

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

알루미늄.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시:블랭크 별 모양 그립(진동 없음).도면 설명:
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0149 별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336 192 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2D6HH3LTT1CAD액세서리가격주문
K0149.14008A소프트 연마-4014-2613--- 요청 시
K0149.15010A소프트 연마-5018-3417--- 요청 시
K0149.16312A소프트 연마-6320-4221--- 요청 시
K0149.18016A소프트 연마-8025-5225--- 요청 시
K0149.240082B광택처리84014-2513--- 요청 시
K0149.250102B광택처리105018-3217--- 요청 시
K0149.263122B광택처리126320-4021--- 요청 시
K0149.280162B광택처리168025-5025--- 요청 시
K0149.24008B소프트 연마84014-2513--- 요청 시
K0149.25010B소프트 연마105018-3217--- 요청 시
K0149.26312B소프트 연마126320-4021--- 요청 시
K0149.28016B소프트 연마168025-5025--- 요청 시
K0149.340082C광택처리84014-2513-1518 요청 시
K0149.350102C광택처리105018-3217-1821 요청 시
K0149.363122C광택처리126320-4021-2225 요청 시
K0149.380162C광택처리168025-5025-2832 요청 시
K0149.34008C소프트 연마84014-2513-1518 요청 시
K0149.35010C소프트 연마105018-3217-1821 요청 시
K0149.36312C소프트 연마126320-4021-2225 요청 시
K0149.38016C소프트 연마168025-5025-2832 요청 시
K0149.440082D광택처리M840148,42513-12- 요청 시
K0149.450102D광택처리M10501810,53217-16- 요청 시
K0149.463122D광택처리M126320134021-20- 요청 시
K0149.480162D광택처리M168025175025-30- 요청 시
K0149.44008D소프트 연마M840148,42513-12- 요청 시
K0149.45010D소프트 연마M10501810,53217-16- 요청 시
K0149.46312D소프트 연마M126320134021-20- 요청 시
K0149.48016D소프트 연마M168025175025-30- 요청 시
K0149.540082E광택처리M84014-2513-1518 요청 시
K0149.550102E광택처리M105018-3217-1821 요청 시
K0149.563122E광택처리M126320-4021-2225 요청 시
K0149.580162E광택처리M168025-5025-2832 요청 시
K0149.54008E소프트 연마M84016-2513-1518 요청 시
K0149.55010E소프트 연마M105018-3217-1821 요청 시
K0149.56312E소프트 연마M126320-4021-2225 요청 시
K0149.58016E소프트 연마M168025-5025-2832 요청 시
K0149.64008X20L소프트 연마M84014-25-20-- 요청 시
K0149.64008X25L소프트 연마M84014-25-25-- 요청 시
K0149.64008X40L소프트 연마M84014-25-40-- 요청 시
K0149.64008X30L소프트 연마M84014-25-30-- 요청 시
K0149.65010X30L소프트 연마M105018-32-30-- 요청 시
K0149.65010X40L소프트 연마M105018-32-40-- 요청 시
K0149.65010X25L소프트 연마M105018-32-25-- 요청 시
K0149.65010X50L소프트 연마M105018-32-50-- 요청 시
K0149.66312X30L소프트 연마M126320-40-30-- 요청 시
K0149.66312X40L소프트 연마M126320-40-40-- 요청 시
K0149.66312X50L소프트 연마M126320-40-50-- 요청 시
K0149.66312X60L소프트 연마M126320-40-60-- 요청 시