제품 그룹
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사
K0261_L

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 검정회색.
스테인레스 스틸 1.4305 나사 볼트.

표면 마무리:나사 볼트 소재.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0261_L 널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사 262 kB

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0261.5105X10L검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0261.51051X10L오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0261.51052X10L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0261.51053X10L청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0261.51055X10L연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0261.51056X10L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0261.51057X10L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0261.5105X20L검회색 RAL 70211M54016,5311320 요청 시
K0261.51051X20L오렌지 RAL 20041M54016,5311320 요청 시
K0261.51052X20L시그널 녹색 RAL60321M54016,5311320 요청 시
K0261.51053X20L청색 RAL50171M54016,5311320 요청 시
K0261.51055X20L연한 회색 RAL 70351M54016,5311320 요청 시
K0261.51056X20L신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311320 요청 시
K0261.51057X20L밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311320 요청 시
K0261.5106X10L검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0261.51061X10L오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0261.51062X10L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0261.51063X10L청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0261.51065X10L연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0261.51066X10L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0261.51067X10L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0261.5106X20L검회색 RAL 70211M64016,5311320 요청 시
K0261.51061X20L오렌지 RAL 20041M64016,5311320 요청 시
K0261.51062X20L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311320 요청 시
K0261.51063X20L청색 RAL50171M64016,5311320 요청 시
K0261.51065X20L연한 회색 RAL 70351M64016,5311320 요청 시
K0261.51066X20L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311320 요청 시
K0261.51067X20L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311320 요청 시
K0261.5106X40L검회색 RAL 70211M64016,5311340 요청 시
K0261.51061X40L오렌지 RAL 20041M64016,5311340 요청 시
K0261.51062X40L시그널 녹색 RAL60321M64016,5311340 요청 시
K0261.51063X40L청색 RAL50171M64016,5311340 요청 시
K0261.51065X40L연한 회색 RAL 70351M64016,5311340 요청 시
K0261.51066X40L신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311340 요청 시
K0261.51067X40L밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311340 요청 시
K0261.5108X15L검회색 RAL 70211M84016,5311315 요청 시
K0261.51081X15L오렌지 RAL 20041M84016,5311315 요청 시
K0261.51082X15L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311315 요청 시
K0261.51083X15L청색 RAL50171M84016,5311315 요청 시
K0261.51085X15L연한 회색 RAL 70351M84016,5311315 요청 시
K0261.51086X15L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311315 요청 시
K0261.51087X15L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311315 요청 시
K0261.5108X30L검회색 RAL 70211M84016,5311330 요청 시
K0261.51081X30L오렌지 RAL 20041M84016,5311330 요청 시
K0261.51082X30L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311330 요청 시
K0261.51083X30L청색 RAL50171M84016,5311330 요청 시
K0261.51085X30L연한 회색 RAL 70351M84016,5311330 요청 시
K0261.51086X30L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311330 요청 시
K0261.51087X30L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311330 요청 시
K0261.5108X60L검회색 RAL 70211M84016,5311360 요청 시
K0261.51081X60L오렌지 RAL 20041M84016,5311360 요청 시
K0261.51082X60L시그널 녹색 RAL60321M84016,5311360 요청 시
K0261.51083X60L청색 RAL50171M84016,5311360 요청 시
K0261.51085X60L연한 회색 RAL 70351M84016,5311360 요청 시
K0261.51086X60L신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311360 요청 시
K0261.51087X60L밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311360 요청 시
K0261.5208X15L검회색 RAL 70212M85018361515 요청 시
K0261.52081X15L오렌지 RAL 20042M85018361515 요청 시
K0261.52082X15L시그널 녹색 RAL60322M85018361515 요청 시
K0261.52083X15L청색 RAL50172M85018361515 요청 시
K0261.52085X15L연한 회색 RAL 70352M85018361515 요청 시
K0261.52086X15L신호등 빨강 RAL 30202M85018361515 요청 시
K0261.52087X15L밝은 노랑 RAL 10212M85018361515 요청 시
K0261.5208X30L검회색 RAL 70212M85018361530 요청 시
K0261.52081X30L오렌지 RAL 20042M85018361530 요청 시
K0261.52082X30L시그널 녹색 RAL60322M85018361530 요청 시
K0261.52083X30L청색 RAL50172M85018361530 요청 시
K0261.52085X30L연한 회색 RAL 70352M85018361530 요청 시
K0261.52086X30L신호등 빨강 RAL 30202M85018361530 요청 시
K0261.52087X30L밝은 노랑 RAL 10212M85018361530 요청 시
K0261.5208X60L검회색 RAL 70212M85018361560 요청 시
K0261.52081X60L오렌지 RAL 20042M85018361560 요청 시
K0261.52082X60L시그널 녹색 RAL60322M85018361560 요청 시
K0261.52083X60L청색 RAL50172M85018361560 요청 시
K0261.52085X60L연한 회색 RAL 70352M85018361560 요청 시
K0261.52086X60L신호등 빨강 RAL 30202M85018361560 요청 시
K0261.52087X60L밝은 노랑 RAL 10212M85018361560 요청 시
K0261.5210X20L검회색 RAL 70212M105018361520 요청 시
K0261.52101X20L오렌지 RAL 20042M105018361520 요청 시
K0261.52102X20L시그널 녹색 RAL60322M105018361520 요청 시
K0261.52103X20L청색 RAL50172M105018361520 요청 시
K0261.52105X20L연한 회색 RAL 70352M105018361520 요청 시
K0261.52106X20L신호등 빨강 RAL 30202M105018361520 요청 시
K0261.52107X20L밝은 노랑 RAL 10212M105018361520 요청 시
K0261.5210X30L검회색 RAL 70212M105018361530 요청 시
K0261.52101X30L오렌지 RAL 20042M105018361530 요청 시
K0261.52102X30L시그널 녹색 RAL60322M105018361530 요청 시
K0261.52103X30L청색 RAL50172M105018361530 요청 시
K0261.52105X30L연한 회색 RAL 70352M105018361530 요청 시
K0261.52106X30L신호등 빨강 RAL 30202M105018361530 요청 시
K0261.52107X30L밝은 노랑 RAL 10212M105018361530 요청 시
K0261.5210X60L검회색 RAL 70212M105018361560 요청 시
K0261.52101X60L오렌지 RAL 20042M105018361560 요청 시
K0261.52102X60L시그널 녹색 RAL60322M105018361560 요청 시
K0261.52103X60L청색 RAL50172M105018361560 요청 시
K0261.52105X60L연한 회색 RAL 70352M105018361560 요청 시
K0261.52106X60L신호등 빨강 RAL 30202M105018361560 요청 시
K0261.52107X60L밝은 노랑 RAL 10212M105018361560 요청 시
K0261.5310X20L검회색 RAL 70213M106322411720 요청 시
K0261.53101X20L오렌지 RAL 20043M106322411720 요청 시
K0261.53102X20L시그널 녹색 RAL60323M106322411720 요청 시
K0261.53103X20L청색 RAL50173M106322411720 요청 시
K0261.53105X20L연한 회색 RAL 70353M106322411720 요청 시
K0261.53106X20L신호등 빨강 RAL 30203M106322411720 요청 시
K0261.53107X20L밝은 노랑 RAL 10213M106322411720 요청 시
K0261.5310X30L검회색 RAL 70213M106322411730 요청 시
K0261.53101X30L오렌지 RAL 20043M106322411730 요청 시
K0261.53102X30L시그널 녹색 RAL60323M106322411730 요청 시
K0261.53103X30L청색 RAL50173M106322411730 요청 시
K0261.53105X30L연한 회색 RAL 70353M106322411730 요청 시
K0261.53106X30L신호등 빨강 RAL 30203M106322411730 요청 시
K0261.53107X30L밝은 노랑 RAL 10213M106322411730 요청 시
K0261.5310X60L검회색 RAL 70213M106322411760 요청 시
K0261.53101X60L오렌지 RAL 20043M106322411760 요청 시
K0261.53102X60L시그널 녹색 RAL60323M106322411760 요청 시
K0261.53103X60L청색 RAL50173M106322411760 요청 시
K0261.53105X60L연한 회색 RAL 70353M106322411760 요청 시
K0261.53106X60L신호등 빨강 RAL 30203M106322411760 요청 시
K0261.53107X60L밝은 노랑 RAL 10213M106322411760 요청 시