제품 그룹
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음
K0261_D

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정회색.
부시 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0261_D 널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음 204 kB

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0261.1105DM54016,5301310 요청 시
K0261.1106DM64016,5301310 요청 시
K0261.1108DM84016,5301314 요청 시
K0261.1208DM85018351514 요청 시
K0261.1210DM105018351514 요청 시
K0261.1310DM106322401714 요청 시
K0261.1312DM126322401718 요청 시