Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio, temprato.
Molla in acciaio inox.
Versione:Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Nota:Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.

La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno:
1) Zigrinatura
2) Punzone
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0374_A Pressori laterali a molla, forma A 164 kB

Disegni

Pressori laterali a molla, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HLL2L3BForo di
alloggiamento
H8
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0374.008A830,7253,663,282,56,5 su richiesta
K0374.010A1041,0304,274104,59 su richiesta
K0374.012A1251,5354,895126,513 su richiesta
K0374.014A146,51,8405,8105,414818 su richiesta