Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox
K1381

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1381 Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox 277 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1381.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905su richiesta
K1381.06M62,72,520112617K0317.906su richiesta
K1381.08M83,53221,41,22,5729K0317.908su richiesta
K1381.10M1043221,41,63831K0317.910su richiesta
K1381.12M1264282241047K0317.912su richiesta
K1381.16M167,55322,52,553885K0317.916su richiesta