Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto
K1380

Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.

Frenafiletto in nylon.

Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota:Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1380 Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto 306 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1380.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 su richiesta
K1380.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 su richiesta
K1380.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 su richiesta
K1380.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 su richiesta
K1380.12M12642810224104721,3K0317.912 su richiesta
K1380.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 su richiesta