|
|
K1172Pressori a molla modello liscio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Manicotto e molla in acciaio inox. Perno in acciaio inox o POM.Versione:Perno POM bianco resistente alle temperature fino a +50 °C.Nota:Versione liscia per inserimento a pressione. La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è DH7. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1172.04 | acciaio inox | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | su richiesta | | K1172.05 | acciaio inox | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | su richiesta | | K1172.06 | acciaio inox | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | su richiesta | | K1172.08 | acciaio inox | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | su richiesta | | K1172.10 | acciaio inox | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | su richiesta | | K1172.204 | POM | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | su richiesta | | K1172.205 | POM | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | su richiesta | | K1172.206 | POM | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | su richiesta | | K1172.208 | POM | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | su richiesta | | K1172.210 | POM | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|