- Pressori a molla
- K0309
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio
- K0310
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0311
Pressori a molla con intaglio e sfera, POM
- K0312
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0609
Pressori a molla con intaglio e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0313
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio
- K0314
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox
- K0656
Pressori a molla con sensore di stato
- K2281
Pressori a molla con sensore di stato, acciaio inox
- K0315
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio
- K0316
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox
- K0610
Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0657
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo
- K0317
Chiave di assemblaggio
- K0317
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio
- K1370
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio
- K0318
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio
- K1372
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio
- K0319
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox
- K1379
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox
- K0320
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox
- K1381
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox
- K0321
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0322
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0323
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K0324
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K0325
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0326
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0327
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K1371
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0328
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio, con frenafiletto
- K1373
Pressori a molla, con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0329
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K1380
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0330
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto
- K1382
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0331
Pressori a molla con testa e puntale, acciaio
- K0332
Appoggi per sfere
- K0333
Pressori a molla modello liscio, acciaio inox
- K0333
Pressori a molla modello liscio, prolungato, acciaio inox
- K0334
Pressori a molla modello liscio, plastica
- K1171
Pressori a molla modello liscio, autobloccanti, plastica
- K0582
Pressori a molla con anello di aderenza
- K0335
Pressori a molla modello liscio, senza collare, acciaio inox
- K0336
Pressori a molla con testa e sfera, acciaio o acciaio inox
- K0337
Pressori a molla modello liscio, bilaterali
- K1172
Pressori a molla modello liscio
- K1277
Manicotti elastici
- K0583
Chiusura a doppia sfera
- K1294
Cricchetto a sfera
- K1294
Distanziatore per cricchetto a sfera
- K1294
Angolare di fissaggio per cricchetto a sfera
- K1295
Chiusura magnetica
- K1295
Angolare di fissaggio per chiusura magnetica
- K0368
Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale in plastica o acciaio
- K0369
Perno di bloccaggio e utensile di montaggio per pressori laterali a molla
- K0369
Utensili di montaggio per pressori laterali a molla
- K1733
Pressori laterali a molla con molla in plastica
- K1733
Utensili di montaggio per pressori laterali a molla, con molla in plastica
- K1292
Supporto eccentrico con foro di centraggio
- K0370
Pressori laterali a molla senza puntale
- K0371
Pressori laterali a molla con corpo filettato
- K0371
Utensili di montaggio per pressori laterali a molla con corpo filettato
- K0372
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale
- K0373
Pressori e tenditori elastici
- K0977
Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione
- K0374
Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio o acciaio inox
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox. Versione:Ottone e zinco pressofuso cromato. Acciaio inox sabbiato. Sfere e molle in acciaio inox, grezzeNota:Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.Nota disegno:1) Svasatura a norma DIN 74-A Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Forza di tenuta ca. N | Forza elastica | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0583.44 | ottone | - | cromato | 35 | 15 | 7,9 | 7 | 10 | 3,8 | 9,3 | 1,8 | 10 | 2 | 11,8 | 44 | 25 | 10±2 | standard |  | | su richiesta | | K0583.50 | ottone | - | cromato | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | standard |  | | su richiesta | | K0583.60 | ottone | - | cromato | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | standard |  | | su richiesta | | K0583.70 | ottone | - | cromato | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | standard |  | | su richiesta | | K0583.430 | zinco | - | cromato | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standard |  | | su richiesta | | K0583.500 | zinco | - | cromato | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standard |  | | su richiesta | | K0583.700 | zinco | - | cromato | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standard |  | | su richiesta | | K0583.322 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | standard |  | | su richiesta | | K0583.432 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standard |  | | su richiesta | | K0583.502 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standard |  | | su richiesta | | K0583.702 | acciaio inox | 1.4401 | sabbiata | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standard |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|