Gruppi merceologici
Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox
K0610

Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Esecuzione in acciaio inox A1:
Boccola filettata 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Sfera in ceramica Si3N4

Esecuzione in acciaio inox A4:
Boccola filettata 1.4404.
Molla di compressione 1.4401.
Sfera in ceramica Si3N4.

Versione:Superficie non trattata.Nota:

Il nitruro di silicio Si3N4 si distingue soprattutto per una combinazione di eccellenti proprietà dei materiali. Queste comprendono, ad esempio, elevata tenacità e resistenza, eccellente comportamento all'usura e buona resistenza chimica.

I materiali utilizzati permettono un impiego versatile. Per applicazioni che richiedono una resistenza alla corrosione molto elevata, si raccomandano i pressori a molla in acciaio inox A4.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0610 Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox 241 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DChiave
in acciaio
D1HLSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Profilo di trascinamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
K0610.03M31.43051,50,491,51,53esagono incassato su richiesta
K0610.031M31.44041,50,491,51,53esagono incassato su richiesta
K0610.04M41.43052,50,8102410esagono incassato su richiesta
K0610.041M41.44042,50,8102410esagono incassato su richiesta
K0610.05M51.430530,9142,5611esagono incassatosu richiesta
K0610.051M51.440430,9142,5611esagono incassato su richiesta
K0610.06M61.43053,51153913esagono incassatosu richiesta
K0610.061M61.44043,51153913esagono incassato su richiesta
K0610.08M81.430551,51841530esagono incassatosu richiesta
K0610.081M81.440451,51841530esagono incassato su richiesta
K0610.10M101.4305622352035esagono incassatosu richiesta
K0610.101M101.4404622352035esagono incassato su richiesta
K0610.12M121.430582,52663055esagono incassatosu richiesta
K0610.121M121.440482,52663055esagono incassato su richiesta
K0610.16M161.4305103,533865125esagono incassatosu richiesta
K0610.161M161.4404103,533865125esagono incassato su richiesta