Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Nota:I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1277 Manicotti elastici 179 kB

Disegni (sintesi completa)

Manicotti elastici

Manicotti elastici, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Manicotti elastici, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1LL2L per F1L per F2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Rigidità della molla
N/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1277.112216acciaioA2,2167,81210,52,230,53 su richiesta
K1277.112608acciaioA2,683,86,55,21,120,7 su richiesta
K1277.113012acciaioA312698,76,26,82 su richiesta
K1277.113016acciaioA3168,51310,74,88,41,6 su richiesta
K1277.113412acciaioA3,412697,8571,69 su richiesta
K1277.113415acciaioA3,4157,3128,25,913,31,95 su richiesta
K1277.114014acciaioA4148129512,32,45 su richiesta
K1277.115016acciaioA51681310,48152,7 su richiesta
K1277.123016acciaio inoxA31681310,64,88,61,6 su richiesta

Manicotti elastici, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Manicotti elastici, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1LL2L per F1L per F2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Rigidità della molla
N/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1277.213011acciaioB311596,71,63,40,78 su richiesta
K1277.213016acciaioB3168,51310,74,88,41,6 su richiesta

Manicotti elastici, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Manicotti elastici, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1LL2L per F1L per F2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Rigidità della molla
N/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1277.323013acciaio inoxC4,13137108,95,37,21,75 su richiesta