Gruppi merceologici
Pressori a molla con anello di aderenza
K0582

Pressori a molla con anello di aderenza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo, sfera e molla in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione:Corpo non trattato. Sfera temprata, non trattata.
O-Ring colore nero.
Nota:I pressori a molla con anello di aderenza sono concepiti per il montaggio in ”sopratesta" o in situazioni di montaggio di difficile accesso.

Possono essere spinti direttamente nel foro di montaggio previsto a mano o con un dito o con semplici ausili di montaggio. L'O-ring garantisce la necessaria adesione e fissa il pressore a molla contro la "caduta".
Il montaggio di altri componenti può essere effettuato comodamente e senza ulteriori misure ausiliarie.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0582 Pressori a molla con anello di aderenza 139 kB

Disegni

Pressori a molla con anello di aderenza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0582.054,953454,10,8510,72,30,737su richiesta
K0582.065,954565,11610,72,30,747su richiesta
K0582.087,955686,11,571,51,23,71612su richiesta
K0582.109,956,58108,11,8921,24,21,5612su richiesta
K0582.1211,958101210,12,713,52,51,85,321020su richiesta
K0582.1413,9510121412,13,5162,51,85,521525su richiesta