Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla senza puntale
K0370

Pressori laterali a molla senza puntale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in alluminio. Rondella in acciaio. Molla in acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0370 Pressori laterali a molla senza puntale 152 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla senza puntale

Pressori laterali a molla senza puntale, forma A senza guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza puntale, forma A senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2LL1SF
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0370.31054A10M4101241,620 su richiesta
K0370.31056A10M4101241,650 su richiesta
K0370.31058A10M4101241,6100 su richiesta
K0370.31064A10M410127,5240 su richiesta
K0370.31066A10M410127,5275 su richiesta
K0370.31068A10M410127,52100 su richiesta
K0370.31104A16M6161811,53,2100 su richiesta
K0370.31106A16M6161811,53,2150 su richiesta
K0370.31108A16M6161811,53,2200 su richiesta

Pressori laterali a molla senza puntale, forma B con guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza puntale, forma B con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2LL1SF
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0370.32054B10M4101241,620 su richiesta
K0370.32056B10M4101241,650 su richiesta
K0370.32058B10M4101241,6100 su richiesta
K0370.32064B10M410127,5240 su richiesta
K0370.32066B10M410127,5275 su richiesta
K0370.32068B10M410127,52100 su richiesta
K0370.32104B16M6161811,53,2100 su richiesta
K0370.32106B16M6161811,53,2150 su richiesta
K0370.32108B16M6161811,53,2200 su richiesta