- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Pressori a molla
- K0309
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio
- K0310
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0311
Pressori a molla con intaglio e sfera, POM
- K0312
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox
- K0609
Pressori a molla con intaglio e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0313
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio
- K0314
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox
- K0656
Pressori a molla con sensore di stato
- K2281
Pressori a molla con sensore di stato, acciaio inox
- K0315
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio
- K0316
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox
- K0610
Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox
- K0657
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, modello lungo
- K0317
Chiave di assemblaggio
- K0317
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio
- K1370
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio
- K0318
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio
- K1372
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio
- K0319
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox
- K1379
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox
- K0320
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox
- K1381
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox
- K0321
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0322
Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0323
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K0324
Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K0325
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto
- K0326
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, con frenafiletto
- K0327
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, con frenafiletto
- K1371
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0328
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio, con frenafiletto
- K1373
Pressori a molla, con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio, con frenafiletto
- K0329
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, con frenafiletto
- K1380
Pressori a molla con esagono incassato e puntale spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0330
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto
- K1382
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM spianato, acciaio inox, con frenafiletto
- K0331
Pressori a molla con testa e puntale, acciaio
- K0332
Appoggi per sfere
- K0333
Pressori a molla modello liscio, acciaio inox
- K0333
Pressori a molla modello liscio, prolungato, acciaio inox
- K0334
Pressori a molla modello liscio, plastica
- K1171
Pressori a molla modello liscio, autobloccanti, plastica
- K0582
Pressori a molla con anello di aderenza
- K0335
Pressori a molla modello liscio, senza collare, acciaio inox
- K0336
Pressori a molla con testa e sfera, acciaio o acciaio inox
- K0337
Pressori a molla modello liscio, bilaterali
- K1172
Pressori a molla modello liscio
- K1277
Manicotti elastici
- K0583
Chiusura a doppia sfera
- K1294
Cricchetto a sfera
- K1294
Distanziatore per cricchetto a sfera
- K1294
Angolare di fissaggio per cricchetto a sfera
- K1295
Chiusura magnetica
- K1295
Angolare di fissaggio per chiusura magnetica
- K0368
Pressori laterali a molla con manicotto in alluminio e puntale in plastica o acciaio
- K0369
Perno di bloccaggio e utensile di montaggio per pressori laterali a molla
- K0369
Utensile di montaggio
- K1733
Pressori laterali a molla con molla in plastica
- K1733
Utensile di montaggio per pressori laterali a molla con molla in plastica
- K1292
Supporto eccentrico con foro di centraggio
- K0370
Pressori laterali a molla senza puntale
- K0371
Pressori laterali a molla con corpo filettato
- K0371
Utensile di montaggio
- K0372
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale
- K0373
Pressori e tenditori elastici
- K0977
Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione
- K0374
Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio o acciaio inox
- Spina di posizione
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0374Pressori laterali a molla in acciaio, sfere in plastica, acciaio... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio automatico. Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato o POM. Molla in acciaio inox o plastica.Versione:Corpo brunito. Sfera non trattata.Nota:Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | L | L2 | L3 | B | Foro di alloggiamento H8 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0374.008 | A | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 3,2 | 8 | 2,5 | 6,5 |  | | su richiesta | | K0374.010 | A | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 4,5 | 9 |  | | su richiesta | | K0374.012 | A | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 5 | 12 | 6,5 | 13 |  | | su richiesta | | K0374.014 | A | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 5,4 | 14 | 8 | 18 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | L | L2 | L3 | B | Foro di alloggiamento H8 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0374.108 | B | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 3,2 | 8 | 2,5 | 6,5 |  | | su richiesta | | K0374.110 | B | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 4,5 | 9 |  | | su richiesta | | K0374.112 | B | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 5 | 12 | 6,5 | 13 |  | | su richiesta | | K0374.114 | B | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 5,4 | 14 | 8 | 18 |  | | su richiesta | |
|
|
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|