Gruppi merceologici
Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione
K0977

Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Bussola filettata zincata, passivata blu.
Perni filettati cementati, bruniti.
Forza elastica standard, forza elastica potenziata.
Nota:I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0977 Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione 165 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori e tenditori elastici con protezione antitorsione

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma I

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma I

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaForza
elastica
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0977.1112IstandardM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 su richiesta
K0977.1116IstandardM16x1,511M581025718,728381,310 su richiesta
K0977.1120IstandardM20X1,514M61012,24014010,334472,712 su richiesta
K0977.1212IpotenziataM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 su richiesta
K0977.1216IpotenziataM16x1,511M5810351038,728381,310 su richiesta
K0977.1220IpotenziataM20X1,514M61012,26017510,334472,712 su richiesta

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma H

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma H

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Forza
elastica
DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0977.2112HstandardM12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 su richiesta
K0977.2116HstandardM16x1,5M581025718,728381,371110 su richiesta
K0977.2120HstandardM20X1,5M61012,24014010,334472,791412 su richiesta
K0977.2212HpotenziataM12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 su richiesta
K0977.2216HpotenziataM16x1,5M5810351038,728381,371110 su richiesta
K0977.2220HpotenziataM20X1,5M61012,26017510,334472,791412 su richiesta

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaForza
elastica
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0977.3112KstandardM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 su richiesta
K0977.3116KstandardM16x1,511M581025718,728381,310 su richiesta
K0977.3120KstandardM20X1,514M61012,24014010,334472,712 su richiesta
K0977.3212KpotenziataM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 su richiesta
K0977.3216KpotenziataM16x1,511M5810351038,728381,310 su richiesta
K0977.3220KpotenziataM20X1,514M61012,26017510,334472,712 su richiesta