K0332.04015 | - / M4 | 4 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 1,5 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 5 | 0,5 |  | | su richiesta | |
K0332.05020 | Ø4 / M5 | 5 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 2 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 6 | 0,5 |  | | su richiesta | |
K0332.06020 | Ø5 / M6 | 6 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 2 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 8 | 0,7 |  | | su richiesta | |
K0332.08030 | Ø6 / M8 | 8 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 3 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 10 | 1 |  | | su richiesta | |
K0332.10040 | Ø8 / M10 | 10 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 4 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 12 | 1,2 |  | | su richiesta | |
K0332.12060 | Ø10 / M12 | 12 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 6 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 14 | 1,5 |  | | su richiesta | |
K0332.16080 | Ø12 / M16 | 16 | dimensioni come da pag. del prodotto corrisp. | 8 | dimensioni come da prodotto corrispondente | 18 | 2 |  | | su richiesta | |